製品の公開
LIVING Countertop washbasin, cuttable 1500 mm
LAUFEN
アーカイブ

LIVING Countertop washbasin, cuttable 1500 mm

Cutable countertop basin LAUFEN LIVING CITY, sanitary ceramic, EN 31, dimensions 1500 x 460 mm, angular, basin right, 1 centre tap hole, Special feature: overflow channel glazed, cut one-sided to 980 - 1480 mm, integreated shelf left, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), 3 tap holes, without tap holes, 1 tap hole without overflow, without tap, holes and overflow, 3 tap holes distance 8 inches, bespoke decoration, on ceramic shelf, towel rail 600 mm 89542.4 / 1000 mm 89542.6, furniture Order no. 81843.5
技術仕様
  • Unique ref818435
  • コレクションセットLIVING
  • コレクションBASINS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)155
  • 幅(mm)460
  • 奥行き(mm)1500
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国オーストリア
  • 正味重量(kg)35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル