製品の公開
MODERNA R Wall hung WC rimless/compact, wash down, without flushing rim
LAUFEN

MODERNA R Wall hung WC rimless/compact, wash down, without flushing rim

Google翻訳”,
壁掛けWC「リムレス/コンパクト」、リムを洗い流さずに洗い流します
技術仕様
  • Unique ref820544
  • コレクションセットMODERNA R
  • コレクションWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)345
  • 幅(mm)490
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSs_40_15_90
  • Uniclass2015詳細Toilet systems
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures