製品の公開
MODERNA R Wall hung WC rimless for cistern, wash down, without flushing rim
LAUFEN

MODERNA R Wall hung WC rimless for cistern, wash down, without flushing rim

Google翻訳”,
壁に掛けられたWCは、貯水槽用に「縁なし」で、縁を洗い流さずに洗い流します。
技術仕様
  • Unique ref820549
  • コレクションセットMODERNA R
  • コレクションWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)340
  • 幅(mm)670
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures