製品の公開
PALACE Wall-hung WC, washdown
LAUFEN
アーカイブ

PALACE Wall-hung WC, washdown

Wallhung WC pan washdown LAUFEN PALACE, sanitary ceramic, for concealed cistern, EN 997, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 560 x 375 mm, concealed trap, concealed fixation, Special feature: concealed surfaces directing water are fully glazed, throughout, closed water rim, vacuum checked, Further options / accessories: Surface refinement LCC (only white), WC seat and cover 89170.0, WC seat and cover with automatic lowering, 89170.1 Order no. 82070.0
技術仕様
  • Unique ref820700
  • コレクションセットPALACE
  • コレクションWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)380
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)560
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)26
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505