製品の公開
LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC

5つ星のうち4.14.1(7 レビュー)
Google翻訳”,
バリアフリーの壁掛け式トイレパンウォッシュダウンLAUFENPRO、衛生、セラミック、隠し貯水槽用、EN 997、6 / 3-l-フラッシュ、寸法360 x 700 x 350 mm、車椅子でアクセス可能、長さ700 mm、より高い取り付けが必要、達成座高480mm、特殊機能:水を導く隠された表面は完全にガラス張りで、全体が真空チェックされています。その他のオプション/付属品:表面精製LCC(白のみ)、WCシート89295.0、89395.4、89895.1、WCシートとカバー、89195.0 、89295.1、89395.2、89895.0注文番号82095.3
技術仕様
  • Unique ref820953
  • コレクションセットLAUFEN PRO LIBERTY
  • コレクションWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国オーストリア
  • 正味重量(kg)24.1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505