製品を公開する
LAUFEN PRO S Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim
LAUFEN

LAUFEN PRO S Wall-hung WC 'rimless', washdown, without flushing rim

Google翻訳,
壁掛け式WC「リムレス」、ウォッシュダウン、リムをフラッシュせず
技術仕様
  • 固有参照番号820962
  • 製品ファミリLAUFEN PRO S
  • 製品グループWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-11
  • 版番号1
  • 高さ(mm)295
  • 幅(mm)530
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主要素材ガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC コード30181505
  • Uniclass 2015 コードSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 説明Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClass 番号23-31 19 00
  • OmniClass タイトルToilets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures