製品の公開
LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Wall-hung WC rimless, washdown

5つ星のうち4.54.5(6 レビュー)
Google翻訳”,
Wallhung WCリムレス、ウォッシュダウンLAUFEN PRO、サニタリーセラミック、隠し貯水槽用EN 33、4,5 / 3-l-フラッシュ、寸法360 x 530 x 340 mm隠しトラップ、隠し固定特殊機能:縁なし、水を向ける隠し表面は完全に全体にガラス張り、真空チェックその他のオプション/付属品:表面精製LCC(白のみ)、WCシート89395.7、WCシートとカバー、89395.5、89695.0WCシートとカバー、自動下降89395.6、89695.1注文番号82096.6
技術仕様
  • Unique ref820966
  • コレクションセットLAUFEN PRO
  • コレクションWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)345
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)530
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
  • 正味重量(kg)21.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505