製品の公開
LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC
LAUFEN

LIBERTYLINE barrier free wall-hung WC

Google翻訳”,
バリアフリー壁掛けトイレパンウォッシュダウンLAUFENLIBERTYLINE、サニタリーセラミック、隠し貯水槽用、DIN 18024/18025、EN 997、EN 33、6-l-フラッシュ、寸法360 x 700 x 410 mm、車椅子でアクセス可能、長さ700 mm 、より高い取り付けが必要、480 mmの着座高さを達成、特殊機能:水を導く隠された表面は完全にガラス張りで、全体が真空チェックされています。その他のオプション/アクセサリ:表面精製LCC(白のみ)、WCシート、WCシートおよびカバー、 注文番号。 82147.0
技術仕様
  • Unique ref821470
  • コレクションセットLIBERTYLINE
  • コレクションWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • エディション2
  • 高さ(Mm)410
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国オーストリア
  • 正味重量(kg)21.6
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル