製品の公開
MODERNA S Wall hung WC silent 'classic', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim
LAUFEN

MODERNA S Wall hung WC silent 'classic', silent-flush/rimless, washdown, without flushing rim

Google翻訳”,
壁掛けトイレサイレント「クラシック」、サイレントフラッシュ/リムレス、ウォッシュダウン、フラッシュリムなし
技術仕様
  • Unique ref821542
  • コレクションセットMODERNA S
  • コレクションWall-hung WC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)390
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)560
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
  • Uniclass2015詳細WC pans
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets