製品の公開
LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
LAUFEN

LAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free

5つ星のうち4.54.5(29 レビュー)
Google翻訳”,
壁掛け式WC「リバティ」、ウォッシュダウン、フラッシングリムなし、バリアフリー
仕様
  • Wallhung WC rimless, washdown LAUFEN PRO LIBERTY, sanitary ceramic, for concealed cistern EN 977, EN 33, 6/3-l-flush, dimensions 360 x 700 x 335 mm concealed trap, with lateral niches Special feature: rimless, concealed surfaces directing water are fully glazed throughout, vacuum checked Further options / accessories: WC seat 898951, WC seat and cover 898950, 898960 Order no. 821960
技術仕様
  • Unique ref821960
  • コレクションセットLAUFEN PRO LIBERTY Wall-hung WC 'liberty', washdown, without flushing rim, barrier-free
  • コレクションWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-04-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)335
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)365
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ 南アメリカ オセアニア