製品の公開
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown

Google翻訳”,
床置き型トイレパンウォッシュダウンLAUFENPRO、サニタリーセラミック、隠し貯水槽用、EN 997、EN 33、6 / 5-l-フラッシュ、寸法360 x 580 x 400 mm、出口水平、垂直70および125 mm、壁に戻る、隠し固定、特別な機能:水を導く隠された表面は完全にガラス張りで、全体が真空チェックされています、その他のオプション/アクセサリー:表面精製LCC(白のみ)、WCシート89295.0、89395.4、WCシートとカバー、89195.0、89295.1、89395.2、WCシート自動下降89195.1、89395.3でカバー注文番号82295.1
技術仕様
  • Unique ref822951
  • コレクションセットLAUFEN PRO
  • コレクションWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)580
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)22.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505