製品の公開
LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, washdown

Google翻訳”,
床置き型トイレパンウォッシュダウンLAUFENPRO、サニタリーセラミック、隠し貯水槽用、EN 997、EN 33、6 / 3-l-フラッシュ、寸法360 x 530 x 430 mm、出口水平、垂直70および125 mm、壁に戻る、隠し固定、特別な機能:水を導く隠された表面は完全にガラス張りで、全体が真空チェックされています、その他のオプション/アクセサリー:表面精製LCC(白のみ)、2つの側面穴(オプション231)、WCシート89395.7、WCシートとカバー、89395.5、 89695.0、自動下降付きWCシートおよびカバー89395.6、89695.1注文番号82295.2
技術仕様
  • Unique ref822952
  • コレクションセットLAUFEN PRO
  • コレクションWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)430
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)530
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)30.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures