製品の公開
CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system
LAUFEN

CRISTAL One-piece Water Closet, Single-Flush, left hand lever, siphonic action, including seat and cover PP, removable, with lowering system

5つ星のうち4.84.8(20 レビュー)
Google翻訳”,
一体型トイレ、シングルフラッシュ、左手レバー、サイフォニックアクション、シートとカバー PP を含む、取り外し可能、下降システム付き
技術仕様
  • Unique ref823567
  • コレクションセットCRISTAL
  • コレクションOne-piece WC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)710
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国中華人民共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_94
  • Uniclass2015詳細WC pans
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets