製品の公開
LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combination, washdown

5つ星のうち4.34.3(6 レビュー)
Google翻訳”,
床置き型WCパンウォッシュダウンLAUFENPRO、サニタリーセラミック、貯水槽用、EN 997、EN 33、6 / 3-l-フラッシュ、寸法360 x 700 x 480 mm、出口水平、VARIO垂直70-305 mm、壁に戻る、隠し固定、長さ700 mm、セラミックの高さ460 mm、2つの固定穴、特殊機能:水を導く隠された表面は完全にガラス張りで、全体が閉じた水リム、真空チェック済み、その他のオプション/アクセサリ:表面精製LCC(白のみ)、4つの固定穴、2つの固定穴と横穴、貯水槽82695.0、82695.2、82695.3、82695.5、WCシート89295.0、89395.4、WCシートとカバー、89195.0、89295.1、89395.2、自動下降付きWCシートとカバー、89195.1、89395.3、注文番号82495.5
技術仕様
  • Unique ref824955
  • コレクションセットLAUFEN PRO
  • コレクションWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)480
  • 幅(mm)700
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)30.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505