製品の公開
LAUFEN PRO Floorstanding WC combi wash out
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC combi wash out

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,
床置き型トイレパンウォッシュアウトLAUFENPRO、水槽用、EN 997、EN 33、6 / 3-l-フラッシュ、寸法360 x 670 x 420 mm出口水平、VARIO垂直70-350 mm隠し固定特殊機能:隠し表面水を導くことは全体に完全に艶をかけられ、真空チェックされますその他のオプション/付属品:表面精製LCC(白のみ)、貯水槽82695.0、82695.1、82695.2、82695.3、82695.5、WCシート89295.0、89395.4、WCシートとカバー、89195.0、89295.1、89395.2、自動下降89195.1、89395.3付きトイレシートとカバー注文番号82495.9
技術仕様
  • Unique ref824959
  • コレクションセットLAUFEN PRO
  • コレクションWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)360
  • 奥行き(mm)670
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)24
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505