製品を公開する
RIGO 825360 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, vertical S-trap, with 2 fixing holes for floor installation,  incl. cistern, with seat and cover
LAUFEN

RIGO 825360 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, vertical S-trap, with 2 fixing holes for floor installation, incl. cistern, with seat and cover

Google翻訳,
床置き型WCコンビネーション、ウォッシュダウン、隠し、垂直Sトラップ、床設置用の2つの固定穴付き。貯水槽、シートとカバー付き
技術仕様
  • 固有参照番号825360
  • 製品ファミリRIGO
  • 製品グループWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-17
  • 版番号1
  • 高さ(mm)860
  • 幅(mm)650
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主要素材ガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Toilets
  • UNSPSC コード30181505
  • Uniclass 2015 コードSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 説明Toilets
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClass 番号23-31 19 00
  • OmniClass タイトルToilets
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures