製品の公開
RIGO 825362 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, horizontal P-trap, with 4 fixing holes for floor installation,  incl. cistern, with seat and cover
LAUFEN

RIGO 825362 Floorstanding WC Combination, washdown, concealed, horizontal P-trap, with 4 fixing holes for floor installation, incl. cistern, with seat and cover

Google翻訳”,
フロアスタンドWCコンビネーション、ウォッシュダウン、隠し、水平Pトラップ、床設置用の4つの固定穴付き。貯水槽、シートとカバー付き
技術仕様
  • Unique ref825362
  • コレクションセットRIGO
  • コレクションWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)860
  • 幅(mm)650
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505
  • Uniclass2015コードSL_35_80_89
  • Uniclass2015詳細Toilets
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures