製品の公開
LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete
LAUFEN

LAUFEN PRO N Floorstanding WC combi complete

Google翻訳”,
床置き型トイレパンウォッシュダウンLAUFENPRON、サニタリーセラミック、貯水槽付きデュアルフラッシュ(4,5 / 3-l-フラッシュ)、シートとカバー付き、サーモプラスト、取り外し可能なEN 997、4,5 / 3-l-フラッシュ、寸法360 x 650 x 450mm出口垂直70mm隠し固定、2つの固定穴特殊機能:水を導く隠し表面は全体に完全にガラス張り、閉じた水リム、真空チェックその他のオプション:表面精製LCC注文番号82796.4
技術仕様
  • Unique ref827954
  • コレクションセットLAUFEN PRO N
  • コレクションWCs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)890
  • 幅(mm)650
  • 奥行き(mm)365
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)33.9
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilets
  • UNSPSC30181505

対応地域

ヨーロッパ 北米