製品の公開
UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)
LAUFEN

UNIVERSAL Floorstanding cistern, two-part, side water inlet (left or right)

Google翻訳”,
床置き貯水槽、2つの部分、側面の給水口(左または右)
技術仕様
  • Unique ref829660
  • コレクションセットUNIVERSAL
  • コレクションCISTERNS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)980
  • 幅(mm)140
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
  • Uniclass2015詳細WC cisterns
  • OmniClassNumber23-31 19 19 19
  • OmniClassタイトルWater Closet Tanks