製品の公開
KARTELL BY LAUFEN 829664 Floorstanding cistern, two-part, water inlet on the right side or at the bottom
LAUFEN

KARTELL BY LAUFEN 829664 Floorstanding cistern, two-part, water inlet on the right side or at the bottom

Google翻訳”,
床置き貯水槽、2つの部分、右側または下部に水入口
技術仕様
  • Unique ref829664
  • コレクションセットKartell • LAUFEN
  • コレクションCISTERNS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-12-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)140
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)980
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilet tanks
  • UNSPSC30181515
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
  • Uniclass2015詳細WC cisterns
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
  • OmniClassNumber23-31 19 19 19
  • OmniClassタイトルWater Closet Tanks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures