製品の公開
ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal with holes for cover
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal with holes for cover

Google翻訳”,
サイフォン小便器LAUFENILBAGNO ALESSI ONEサニタリーセラミック、DIN 1390、寸法325 x 290 x 585 mm(カバー付き895 mm)、カバー付きでのみ使用、1 lフラッシュ、水入口隠蔽、出口水平、フラッシング速度最小、 0.3 l / s、特殊機能:表面改良LCC(白のみ)、真空および性能、テスト済み、その他のオプション/アクセサリ:フライ付き、水平インレット接続、1リットル、水平アウトレットDN 50付きサイフォン(標準ヨーロッパ、 CHおよびUKを除く)およびアウトレットDN 40(標準CH)、水平アウトレット付き2リットルサイフォン、DN 40(標準UK)、小便器カバー89497.1、注文番号84097.1
技術仕様
  • Unique ref840971
  • コレクションセットILBAGNOALESSI ONE
  • コレクションUrinals
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • エディション2
  • 高さ(Mm)585
  • 幅(mm)325
  • 奥行き(mm)290
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)10
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル