製品の公開
ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal, without cover
LAUFEN

ILBAGNOALESSI ONE Siphonic urinal, without cover

Google翻訳”,
サイフォン小便器LAUFENILBAGNO ALESSI ONEサニタリーセラミック、DIN 1390、寸法325 x 290 x 585 mm、1 lフラッシュ、水入口隠蔽、出口水平、フラッシング速度最小、0.3 l / s、特殊機能:表面精製LCC (白のみ)、真空および性能、テスト済み、その他のオプション/アクセサリ:フライ付き、水平インレット接続、1リットル、水平アウトレットDN 50(CHおよびUKを除く標準ヨーロッパ)およびアウトレットDN 40(標準CH)付きサイフォン)、水平コンセント付き2リットルサイフォン、DN 40(標準英国)、注文番号84097.5
技術仕様
  • Unique ref840975
  • コレクションセットILBAGNOALESSI ONE
  • コレクションUrinals
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-06-02
  • エディション2
  • 高さ(Mm)585
  • 幅(mm)290
  • 奥行き(mm)325
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)10
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
  • IFC分類サニタリーターミナル