製品の公開
LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 600 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Washbasin with vanity unit 600 mm

Google翻訳”,
家具付き洗面台をパックLAUFENPROS洗面台:サニタリーセラミック、EN 31、寸法(WxD)600 x 500 mm、角度、1つのセンタータップ穴特殊機能:オーバーフローチャネルガラスバニティユニット:本体/前面– PVCフォイル付きMDFボード、統合前面のハンドル、寸法(WxHxD)595 x 440 x 495 mmその他のオプション/付属品:クロームメッキのタオル掛け、バスタブ、家具
技術仕様
  • Unique ref860962
  • コレクションセットLAUFEN PRO S
  • コレクションCOMPOUNDS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2015-08-18
  • エディション2
  • 高さ(Mm)460
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)600
関連
  • 主なマテリアルMDFボード
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
  • 正味重量(kg)41.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56