製品を公開する
LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 800 mm
LAUFEN

LAUFEN PRO S Combination of washbasin with vanity unit 800 mm

Google翻訳,
コンビパック800mm、洗面台「スリム」、バニティユニット「ベース」、引き出し2個付き。引き出しオーガナイザー
技術仕様
  • 固有参照番号864961
  • 製品ファミリLAUFEN PRO S
  • 製品グループCOMPOUNDS
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • 版番号1
  • 高さ(mm)610
  • 幅(mm)800
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主要素材MDFボード
  • 設計国スイス
  • 製造国イタリア
  • 正味重量(kg)52.6
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 洗面所ユニット
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC コード301815
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 説明Vanity units
  • CSI MasterFormat 2014 コード13 42 13
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルBathroom Unit Modules
  • OmniClass 番号23-31 25 13
  • OmniClass タイトルBathroom Cabinets
  • CSI UniFormat II コードE2010
  • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings