製品の公開
LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC
LAUFEN

LAUFEN INSTALLATION SYSTEM Concealed frame with cistern for wallhung WC

Google翻訳”,
設置システムLISCW2、壁掛けトイレとシャワートイレ用の貯水槽、デュアルフラッシュ4.5 / 3L(6 / 3Lに調整可能)
技術仕様
  • Unique ref894666
  • コレクションセットLIS
  • コレクションSystems for toilets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-03-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1120
  • 幅(mm)140
  • 奥行き(mm)500
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国スイス
  • 製造国ドイツ
  • 正味重量(kg)15
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ/ビデ タンク・パネル
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Toilet tanks
  • UNSPSC30181515
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_89
  • Uniclass2015詳細WC cisterns
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 19 19
  • OmniClassタイトルWater Closet Tanks
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures