製品の公開
MEDA Vanity unit 1200, 2 drawers, matches washbasin H817110
MEDA Vanity unit 1200, 2 drawers, matches washbasin H817110
MEDA Vanity unit 1200, 2 drawers, matches washbasin H817110
MEDA Vanity unit 1200, 2 drawers, matches washbasin H817110
    LAUFEN

    MEDA Vanity unit 1200, 2 drawers, matches washbasin H817110

    Google翻訳”,
    洗面化粧台1200、引き出し2つ、洗面器H817110とマッチします
    技術仕様
    • Unique refH421772
    • コレクションセットBase units and countertops
    • コレクションMEDA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-05-19
    • エディション1
    • 高さ(Mm)515
    • 幅(mm)450
    • 奥行き(mm)1180
    関連
    • 主なマテリアルMDFボード
    • 設計国スイス
    • 製造国イタリア
    • 正味重量(kg)43
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
    • Uniclass2015コードPr_40_20_76_94
    • Uniclass2015詳細Vanity units
    • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
    • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
    • OmniClassNumber23-31 25 13
    • OmniClassタイトルBathroom Cabinets