製品の公開
METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame
    LAUFEN

    METAPHOR Washbasin bowl, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve, black spacer frame

    Google翻訳”,
    洗面ボウル、ビトレオン鋼製、蛇口バンクなし、蛇口穴なし、オーバーフローなし、固定セット、排水バルブ、黒スペーサーフレーム付き
    技術仕様
    • Unique refH512ME8-112U
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)115
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)375
    関連
    • 主なマテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks

    対応地域

    北米 オセアニア