製品の公開
XPLORE.S Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with tap bank, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
LAUFEN

XPLORE.S Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf left, with tap bank, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

Google翻訳”,
洗面器、壁掛け式、ビトレオン鋼製、左棚、水栓付き、水栓穴1つ、オーバーフローなし、固定具セット、排水バルブ付き
技術仕様
  • Unique refH515XS3-1111
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)100
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)268
関連
  • 主なマテリアルエナメル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks