製品の公開
FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set
    LAUFEN

    FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set

    Google翻訳”,
    ドロップイン洗面器、ビトレオン鋼製、水栓なし、水栓穴なし、オーバーフローなし、固定セット付き
    技術仕様
    • Unique refH517FM3-1121
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)140
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)400
    関連
    • 主なマテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks