製品の公開
FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, including fixing set, overflow set
LAUFEN

FORM Drop-in washbasin, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, with overflow, including fixing set, overflow set

Google翻訳”,
ドロップイン洗面器、ビトレオン鋼製、水栓なし、水栓穴なし、オーバーフロー付き、固定セット、オーバーフローセットを含む
技術仕様
  • Unique refH517FM6-1091
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)150
  • 幅(mm)525
  • 奥行き(mm)425
関連
  • 主なマテリアルエナメル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks