製品の公開
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    INSERT Washplace, wall-hung, made of Vitreon Steel, shelf right, with one tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

    Google翻訳”,
    洗面台、壁掛け式、ビトレオン鋼製、棚右側、蛇口穴1つ、オーバーフローなし、固定セット、排水バルブ付き
    技術仕様
    • Unique refH585IN4-1111
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)470
    • 幅(mm)485
    • 奥行き(mm)317
    関連
    • 主なマテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks