製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
laufen/products/53fe5a0a-3207-4210-b251-a00aff9f6d1c
ホーム
カテゴリー
サニタリー
洗面器
PRO X Washbasin 85cm, undersurface ground
で利用可能です。 アメリカ合衆国
LAUFEN
フォロー
PRO X Washbasin 85cm, undersurface ground
Google翻訳”,
原文を見る
洗面器 85cm、底面埋め込み式
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
Unique ref
H816867
コレクションセット
Washbasins
コレクション
PRO X
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-07-02
エディション
1
高さ(Mm)
160
幅(mm)
465
奥行き(mm)
850
リンク
リンク
製品のURL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8168670001041
製品識別情報
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
技術説明
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8168670001041
関連
関連
主なマテリアル
セラミック
設計国
スイス
製造国
チェコ共和国
正味重量(kg)
25.1
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 洗面器
Uniclass2015コード
Pr_40_20_96
Uniclass2015詳細
Wash basins, sinks and troughs
MasterFormat 2014 コード
22 41 16.16
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Sinks
OmniClassNumber
23-31 13 00
OmniClassタイトル
Sinks
類似製品
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
ダウンロード
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
ダウンロード
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
ダウンロード
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
ダウンロード
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
ダウンロード
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
ダウンロード