製品の公開
Kartell • LAUFEN Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, without flushing rim
LAUFEN

Kartell • LAUFEN Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, without flushing rim

Google翻訳”,
壁掛け式トイレ サイレントフラッシュ/「リムレス」、ウォッシュダウン、フラッシュリムなし
仕様
  • Compatible with: H891332 Wall-hung WC with Silent flush/'Rimless' H891333 WC seat and cover, removable, with lowering system, with round seat shape
技術仕様
  • Unique refH821331
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)350
  • 幅(mm)545
  • 奥行き(mm)370
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国スイス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures