製品の公開
PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
    LAUFEN

    PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

    Google翻訳”,
    床置き型トイレ、サイレントフラッシュ/リムレス、ウォッシュダウン、水平または垂直排水
    仕様
    • Compatible with:H891862|H891863|H891864|H898965|H898966
    技術仕様
    • Unique refH823861
    • コレクションセットToilets
    • コレクションPRO X
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)430
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スイス
    • 製造国ポルトガル
    • 正味重量(kg)33
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets