製品の公開
MEDA Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
LAUFEN

MEDA Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305

Google翻訳”,
床置き型トイレ サイレントフラッシュ、リムレス、クローズドカップリング、ウォッシュダウン、フラッシングリムなし、排水口水平/垂直 70-305
仕様
  • Compatible with: H891113 WC seat and cover, removable, with lowering system, chrom hinges H827082 Cistern, side water inlet (left or right) H827081 Cistern, rear water inlet (centre) H827083 Cistern without insulation tank, water connection at bottom left
技術仕様
  • Unique refH824111
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)440
  • 幅(mm)680
  • 奥行き(mm)360
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures