製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
laufen/products/3b41c5ba-fc09-44d8-b017-34894961d657
ホーム
カテゴリー
サニタリー
トイレ
PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
で利用可能です。 アメリカ合衆国
LAUFEN
フォロー
PRO X Floorstanding WC Silent flush, 'rimless', close-coupled, washdown, without flushing rim, outlet horizontal/vertical 70-305
Google翻訳”,
原文を見る
床置き型トイレ サイレントフラッシュ、リムレス、クローズドカップリング、ウォッシュダウン、フラッシングリムなし、排水口水平/垂直 70-305
ダウンロード
仕様
仕様
Compatible with:H82995x|H891862|H891863|H891864|H898966|H898965
技術仕様
技術仕様
Unique ref
H824861
コレクションセット
Toilets
コレクション
PRO X
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-06-30
エディション
1
高さ(Mm)
430
幅(mm)
360
奥行き(mm)
680
リンク
リンク
製品のURL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8248610000001
製品識別情報
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
技術説明
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8248610000001
関連
関連
主なマテリアル
ガラス状磁器
設計国
スイス
製造国
ポルトガル
正味重量(kg)
38
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - トイレ
Uniclass2015コード
Pr_40_20_93_97
Uniclass2015詳細
WC suites
MasterFormat 2014 コード
22 41 13.13
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Water Closets
OmniClassNumber
23-31 19 00
OmniClassタイトル
Toilets
類似製品
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
ダウンロード
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
ダウンロード
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
ダウンロード
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
ダウンロード
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
ダウンロード
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
ダウンロード