製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
laufen/products/8cfcd485-1ef8-4fad-8068-3d00f9094988
ホーム
カテゴリー
サニタリー
トイレ
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
で利用可能です。 アメリカ合衆国
LAUFEN
フォロー
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
Google翻訳”,
原文を見る
フロアスタンドWC、密結合、ウォッシュダウン、リムレス、アウトレット水平または垂直
ダウンロード
仕様
仕様
Compatible with:H829951|H829952|H829953|H829955|H891601|H893952|H893955|H893957|H893959|H896950|H8989600|H898965|H898966|H896951|H891891|H89G890|H891892
技術仕様
技術仕様
Unique ref
H825962
コレクションセット
Toilets
コレクション
LAUFEN PRO
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-05-19
エディション
1
高さ(Mm)
430
幅(mm)
360
奥行き(mm)
650
リンク
リンク
製品のURL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8259620000001
製品識別情報
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
技術説明
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8259620000001
関連
関連
主なマテリアル
ガラス状磁器
設計国
スイス
製造国
チェコ共和国
正味重量(kg)
36.5
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - トイレ
Uniclass2015コード
Pr_40_20_93_97
Uniclass2015詳細
WC suites
MasterFormat 2014 コード
22 41 13.13
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Water Closets
OmniClassNumber
23-31 19 00
OmniClassタイトル
Toilets
類似製品
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
ダウンロード
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
ダウンロード
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
ダウンロード
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
ダウンロード
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
ダウンロード
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
ダウンロード