製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
laufen/products/98ea4025-a8fe-4b12-a934-2b137d346b36
ホーム
カテゴリー
サニタリー
ビデ
PRO X Floorstanding bidet
利用可能地域: アメリカ合衆国
LAUFEN
フォロー
PRO X Floorstanding bidet
Google翻訳,
原文を見る
床置きビデ
ダウンロード
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
H832861
製品ファミリ
BIDETS
製品グループ
PRO X
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-05-19
版番号
1
高さ(mm)
430
幅(mm)
360
奥行き(mm)
540
リンク
リンク
製品のURL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8328610003021
製品認定
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
技術説明
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8328610003021
関連
関連
主要素材
セラミック
設計国
スイス
製造国
ポーランド
正味重量(kg)
25.5
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - ビデ
Uniclass 2015 コード
Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 説明
Bidets
CSI MasterFormat 2014 コード
22 41 13.19
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Residential Bidets
OmniClass 番号
23-31 23 00
OmniClass タイトル
Bidets
類似製品
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
ダウンロード
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
ダウンロード
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
ダウンロード
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
ダウンロード
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
ダウンロード
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
ダウンロード