製品の公開
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover

    Google翻訳”,
    サイフォン小便器「縁なし」、内部給水口、カバー用の取り付け穴なし
    技術仕様
    • Unique refH841144
    • コレクションセットUrinals
    • コレクションVILA 2.0
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)495
    • 幅(mm)280
    • 奥行き(mm)335
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スイス
    • 製造国チェコ共和国
    • 正味重量(kg)11.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
    • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
    • MasterFormat 2014 コード22 42 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals