製品の公開
VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0M46:M91 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, battery operated (6V), with integrated bluetooth

    Google翻訳”,
    サイフォン式小便器(縁なし)、内部給水、カバー取り付け穴なし、電子制御システム搭載、電池駆動(6V)、Bluetooth内蔵
    技術仕様
    • Unique refH841146
    • コレクションセットUrinals
    • コレクションVILA 2.0
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)495
    • 幅(mm)280
    • 奥行き(mm)335
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スイス
    • 製造国チェコ共和国
    • 正味重量(kg)11.5
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 男性用便器
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_82
    • Uniclass2015詳細Wall-hung urinals
    • MasterFormat 2014 コード22 42 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルCommercial Urinals
    • OmniClassNumber23-31 21 00
    • OmniClassタイトルUrinals
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得