製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
laufen/products/a8b7a299-4550-49ee-8469-3ce6c7d2deb7
ホーム
カテゴリー
サニタリー
シャワー
Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
利用できません: アメリカ合衆国
LAUFEN
フォロー
Citypro S, Showerstation, Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
Google翻訳”,
原文を見る
サーモスタットシャワーステーション、取り付け距離153 mm、レインシャワーØ250 mm、ハンドシャワーStella 100、フレキシブルホース1本およびダイバータ
ダウンロード
仕様
仕様
Mounting dist. 120 mm, Ø 250 mm, rainshower, handshower, flexible hose and diverter
技術仕様
技術仕様
Unique ref
HF501957100000
コレクションセット
Citypro S
コレクション
Faucets
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2024-03-01
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF501957100000
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
副マテリアル
クロム
設計国
スイス
正味重量(kg)
5.1
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - シャワー
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass2015コード
SL_35_80_80
Uniclass2015詳細
Showers
MasterFormat 2014 コード
22 41 39
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNumber
23-31 11 00
OmniClassタイトル
Faucets
対応地域
ヨーロッパ
スイス
リヒテンシュタイン
類似製品
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
ダウンロード
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
ダウンロード
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
ダウンロード
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
ダウンロード
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
ダウンロード
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
ダウンロード