製品を公開する
Pure, Wall-mounted mixer, Projection 180 mm, fixed spout
LAUFEN

Pure, Wall-mounted mixer, Projection 180 mm, fixed spout

Google翻訳,
Simibox 2ポイント用壁掛けミキサー、突起180 mm、固定注ぎ口
仕様
  • Projection 180 mm, fixed spout
技術仕様
  • 固有参照番号HF901722100000
  • 製品ファミリPure
  • 製品グループFaucets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-03-01
  • 版番号1
関連
  • 主要素材真鍮
  • 副素材クロム
  • 設計国スイス
  • 正味重量(kg)0.98
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 説明Washbasin taps
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets