製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
laufen/products/983dd314-9ae2-4af4-9d39-a1c9357611a3
ホーム
カテゴリー
キッチン
蛇口・混合栓
Twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
利用できません: アメリカ合衆国
LAUFEN
フォロー
Twinplus, Kitchen faucet, Eco+, projection 225 mm, swivel spout
Google翻訳”,
原文を見る
シンクミキサー、Eco +、突起225 mm、スイベルスパウト、出口が前傾、残りの高さは最小。 73 mm
ダウンロード
仕様
仕様
Eco+, projection 225 mm, swivel spout
技術仕様
技術仕様
Unique ref
HF905434100000
コレクションセット
Twinplus
コレクション
Faucets
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2024-03-01
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF905434100000
関連
関連
主なマテリアル
真鍮
副マテリアル
クロム
設計国
スイス
正味重量(kg)
2.05
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
キッチン - 蛇口・混合栓
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass2015コード
Pr_40_20_87_84
Uniclass2015詳細
Sink taps
MasterFormat 2014 コード
22 41 39
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClassNumber
23-31 11 00
OmniClassタイトル
Faucets
対応地域
ヨーロッパ
スイス
リヒテンシュタイン
類似製品
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
ダウンロード
LAUFEN
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
ダウンロード
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
ダウンロード
Kohler
Crue® Touchless pull-down kitchen sink faucet with KOHLER® Konnect™ and three-function sprayhead
5.0
(
5
)
ダウンロード
Kohler
Edalyn™ by Studio McGee Wall-mount pot filler
ダウンロード
Chicago Faucets
Deck-Mounted Kitchen Faucet, Single-Hole Mount, High Arc Faucet, 436-ABCP
ダウンロード