製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
laufen/products/8354ee39-1490-4daf-a9fc-b441500d7fc7
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
利用できない地域: アメリカ合衆国
LAUFEN
フォロー
Twin, Basin faucet, Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
Google翻訳,
原文を見る
流域ミキサー、突起140 mm、固定注ぎ口、ポップアップ廃棄物なし
ダウンロード
仕様
仕様
Projection 140 mm, fixed spout, w/o pop-up waste
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
HF980304100000
製品ファミリ
Twin
製品グループ
Faucets
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2024-03-01
版番号
1
リンク
リンク
製品のURL
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF980304100000
関連
関連
主要素材
真鍮
副素材
クロム
設計国
スイス
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass 2015 コード
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 説明
Washbasin taps
CSI MasterFormat 2014 コード
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass 番号
23-31 11 00
OmniClass タイトル
Faucets
対応地域
ヨーロッパ
スイス
リヒテンシュタイン
類似製品
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
ダウンロード
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
ダウンロード
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
ダウンロード
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
ダウンロード
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
ダウンロード
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
ダウンロード