製品の公開
LUA Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material
LAUFEN

LUA Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material

Google翻訳”,
背中合わせのバスタブ
仕様
  • Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material
技術仕様
  • Unique refH220087
  • コレクションセットLUA
  • コレクションBathtubs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-01-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)540
  • 幅(mm)850
  • 奥行き(mm)1700
関連
  • 主なマテリアル鋳造大理石
  • 設計国スイス
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - バスルーム・スパ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Bathtubs
  • UNSPSC30181501
  • Uniclass2015コードPr_40_20_06_08
  • Uniclass2015詳細Baths
  • MasterFormat 2014 コード22 41 19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bathtubs
  • OmniClassNumber23-31 15 00
  • OmniClassタイトルBathtubs