製品の公開
MEDA Vanity unit 1000, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814118
LAUFEN

MEDA Vanity unit 1000, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814118

Google翻訳”,
洗面台ユニット 1000、引き出し 2 個、Marbond 洗面台 H814118 に適合
仕様
  • Compatible with: H814118 Vanity washbasin 'slim', made of Marbond composite material H894240 Space-saving siphon H490951 Towel holder for furniture, 320 mm H493120 Towel holder
技術仕様
  • Unique refH421692
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)505
  • 幅(mm)970
  • 奥行き(mm)440
関連
  • 主なマテリアルMDFボード
  • 設計国スイス
  • 製造国イタリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面所ユニット
  • IFC分類家具
  • Uniclass2015コードPr_40_30_78_05
  • Uniclass2015詳細Bathroom furniture
  • MasterFormat 2014 コード12 35 30.23
  • MasterFormat 2014 タイトルBathroom Casework
  • OmniClassNumber23-21 19 15 33 13
  • OmniClassタイトルResidential Bathroom Specialty Casework
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings