製品の公開
CLASSICS Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve
LAUFEN

CLASSICS Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve

Google翻訳”,
洗面器、壁掛け、ビトレオン鋼製、蛇口付き、蛇口穴1つ、中央配置、オーバーフローなし、固定セット、排水バルブ付き
技術仕様
  • Unique refH510CL3-111U
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-01-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)135
  • 幅(mm)585
  • 奥行き(mm)405
関連
  • 主なマテリアルエナメル
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
  • Uniclass2015詳細Sinks
  • MasterFormat 2014 コード22 41 16
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClassNumber23-31 13 00
  • OmniClassタイトルSinks

対応地域

北米 オセアニア