製品の公開
SCOPIO Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
SCOPIO Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve
    LAUFEN

    SCOPIO Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, without tap bank, without tap hole, without overflow, including fixing set, drain valve

    Google翻訳”,
    洗面器、壁掛け式、ビトレオン鋼製、水栓なし、水栓穴なし、オーバーフローなし、固定セット、排水バルブ付き
    技術仕様
    • Unique refH510CO4-1121
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-01-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)350
    • 幅(mm)400
    • 奥行き(mm)425
    関連
    • 主なマテリアルエナメル
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 洗面器
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20_96_81
    • Uniclass2015詳細Sinks
    • MasterFormat 2014 コード22 41 16
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNumber23-31 13 00
    • OmniClassタイトルSinks