製品の公開
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0
    LAUFEN

    MEDA Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, advanced, without flushing rim, Easy Fit 3.0

    Google翻訳”,
    壁掛け式トイレ、サイレントフラッシュ/リムレス、ウォッシュダウン式、先進型、フラッシュリムなし、イージーフィット3.0
    仕様
    • Compatible with:H891112|H891113|H891115
    技術仕様
    • Unique refH821110
    • コレクションセットToilets
    • コレクションMEDA
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)355
    • 幅(mm)360
    • 奥行き(mm)540
    関連
    • 主なマテリアルガラス状磁器
    • 設計国スイス
    • 製造国チェコ共和国
    • 正味重量(kg)22
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
    • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
    • Uniclass2015詳細WC suites
    • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
    • OmniClassNumber23-31 19 00
    • OmniClassタイトルToilets