製品の公開
ILBAGNOALESSI Floorstanding WC close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

ILBAGNOALESSI Floorstanding WC close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Google翻訳”,
床置き型トイレ 縁なし、密閉式、ウォッシュダウン、水平/垂直排水口
仕様
  • Compatible with: H826971 Cistern, rear water inlet (left top) H892971 WC seat and cover, removable, with lowering system
技術仕様
  • Unique refH822971
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-08-19
  • エディション1
  • 高さ(Mm)415
  • 幅(mm)720
  • 奥行き(mm)395
関連
  • 主なマテリアルガラス状磁器
  • 設計国スイス
  • 製造国チェコ共和国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - トイレ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20_93_97
  • Uniclass2015詳細WC suites
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.13
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Water Closets
  • OmniClassNumber23-31 19 00
  • OmniClassタイトルToilets
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures